??
CAD model selection
K0748.11903060
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0748 - Indexing plungers short version
Bill of material
K0748.11903060
BESTKIPP
Order No.
K0748.11903060
FORM
Form
A
AUSF
version
non-lockout type without locknut
WS
Material
stainless steel, indexing pin not hardened
POS
Position
D
diameter
3 mm
D1
thread
M6 mm
D2
diameter
14 mm
L
Length
25.5 mm
L1
Length
6 mm
L2
Length
5 mm
H
Length
3.5 mm
SW1
width across flats
8 mm
SW2
width across flats
- mm
F
F x 30°
0.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
3.5 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
8.0 N
ANZDM
Tightening torque max. Nm
2 Nm
GEW
Approx. weight
0.0041 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245205370
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions